text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Módulo De Fixação Excêntrico
Forma
C
Material do corpo básico
aço
Material dos componentes
alumínio
Cor do corpo básico
preto
Cor dos componentes
preto
Superfície do corpo básico
brunido
Superfície do componente
revestido a pó
B3=Adequado para largura de ra
6
D=Diâmetro
15
F=Força de aperto (kN)
1,5
FH=Força manual (N)
90
L=Comprimento do cabo
35
H
34
H1
10
H2
6
H3
7
Modo de fixação
rasgo em t
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE

Descrição

Material
Corpo básico em aço. Alavanca excêntrica em alumínio fundido.
Versão
Corpo básico com acabamento oxidado. Porca martelo zincada. Alavanca excêntrica revestida a pó na cor preta.
Indicação
O módulo de fixação é inserido na ranhura em T pelo lado superior e fixado de maneira firme e segura com a alavanca excêntrica, sem qualquer ferramenta adicional.
Vantagens
Os módulos de fixação excêntricos podem ser utilizados em todos os sistemas de perfil de alumínio convencionais, atuando como batentes em mesas com ranhuras em T ou para o aperto seguro e a fixação de componentes e peças de trabalho.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Descubra a gama de produtos norelem