Grampo Excêntrico
aço
brunido
- Manuseio simples
- Montagem simples
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de ferramentas, fabricação de dispositivos
10,94 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Grampo Excêntrico
Material do corpo básico
aço
Superfície do corpo básico
brunido
D=Diâmetro
15,1
H=Altura
6
L=Comprimento
50
B
22,1
B1
10
B2
10,05
L1
11,05
R
22
R1
3
Descrição
Material
Aço ou POM.
Versão
acabamento oxidado. Branco.
Indicação
Grampo excêntrico para uma fixação indireta de peças sensíveis em combinação com rolamento ou módulos de fixação excêntricos forma C.
Vantagens
Operação sem ferramentas.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.