text.skipToContent text.skipToNavigation
10400

Flange de rolamento para roletes transportadores

  • Aplicações diversas em tarefas de transporte
  • com rolamento de esferas
  • Adequado para perfis em alumínio de largura de ranhura 8
  • Pinos de fixação com mola
  • Aplicável posteriormente em uma construção existente
Particularidades:

a partir de 8,07 €

+ o ICMS alemão

Descrição

Material
Flange de rolamento e peças de fixação PA-GF.
Pino em aço.
Versão
preto.
Pino zincado.
Indicação
Dois flanges de rolamento em combinação com o perfil em alumínio D50 tipo I, tubo (10050) formam um rolete transportador (rolete de carga). Os flanges de rolamento são simplesmente prensados no tubo de perfil em alumínio. Eles podem ser utilizados para uma variedade de tarefas de transporte.
Os flanges de rolamento possuem rolamentos de esferas e um gonzo de fixação acionado por mola, permitindo a instalação posterior dos roletes em uma construção já existente.
Através da montagem em sequência de vários roletes, obtém-se uma esteira transportadora.

Um rolete transportador necessita de dois flanges de rolamento.