Elemento Esférico
para trilhos de rolos
aço inoxidável
- Montagem fácil e rápida
- Movimentos flexíveis em duas dimensões
- Esferas transferidoras de baixo desgaste e baixo atrito
- Compatível com tipo B e tipo I
7,49 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Elemento Esférico
Versão 1
para trilhos de rolos
Material do corpo básico
aço inoxidável
F=Capacidade de carga (N)
100
R1=Diâmetro dos rodízios
16
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
Descrição
Material
Esfera em aço inoxidável.
Carcaça em aço.
Gaiola reforçada de fibra de carbono de poliamida.
Carcaça em aço.
Gaiola reforçada de fibra de carbono de poliamida.
Versão
Gaiola preta.
Indicação
O elemento de esfera transferidora é adaptado aos perfis de alumínio para sistemas de trilhos de rolos e pode ser montado de forma rápida e fácil.
Para movimentos flexíveis em duas dimensões.
Esfera transferidora de baixo desgaste e baixa fricção.
A moferramentasntagem dos perfis pode ser feita sem .
Adequado para perfis em alumínio tipo B e I.
Para movimentos flexíveis em duas dimensões.
Esfera transferidora de baixo desgaste e baixa fricção.
A moferramentasntagem dos perfis pode ser feita sem .
Adequado para perfis em alumínio tipo B e I.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.