Elemento De Roletes
sem guia lateral
poliamida
preto
- Para a produção de transportadores de rolos de qualquer comprimento e largura
- Adequado para os perfis em alumínio do tipo B e I com ranhura 8 e 10
- Liso ou com guia lateral
4,83 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Elemento De Roletes
Forma
B
Versão 1
sem guia lateral
Material do corpo básico
poliamida
Cor do corpo básico
preto
BN=Para ranhura
8/10
F=Capacidade de carga (N)
100
Descrição
Material
Carcaça de poliamida refoçada com shot peening.
Roletes em POM.
Parafusos em aço.
Roletes em POM.
Parafusos em aço.
Versão
Carcaça e roletes pretos.
Parafusos zincados.
Parafusos zincados.
Indicação
Os elementos de roletes servem para a construção de esteiras transportadoras em quaisquer comprimentos e larguras. Adequados para perfis de alumínio Tipo B e I. Através de pinos de guia para fixação elásticos, posicionados no lado inferior, os elementos são compatíveis com ranhuras de tamanhos 8 e 10.
Fixação forma B
Encaixe a parte inferior da caixa com roletes na ranhura do perfil de alumínio. Assente a parte superior e pressione para baixo. Por meio de batidas ou aparafusamento dos parafusos, o elemento de roletes será fixado seguramente na ranhura.
Como alternativa, é possível remover (quebrar) os grampos da parte inferior e substituí-los por parafusos e porcas de encaixe. Deste modo, o elemento de roletes pode ser aparafusado seguramente no perfil de alumínio.
Fixação forma B
Encaixe a parte inferior da caixa com roletes na ranhura do perfil de alumínio. Assente a parte superior e pressione para baixo. Por meio de batidas ou aparafusamento dos parafusos, o elemento de roletes será fixado seguramente na ranhura.
Como alternativa, é possível remover (quebrar) os grampos da parte inferior e substituí-los por parafusos e porcas de encaixe. Deste modo, o elemento de roletes pode ser aparafusado seguramente no perfil de alumínio.
Indicação de desenho
1) com guia lateral
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.