Elemento De Roletes
com guia lateral
poliamida
preto
- Para a produção de transportadores de rolos de qualquer comprimento e largura
- Adequado para os perfis em alumínio do tipo B e I com ranhura 8 e 10
- Liso ou com guia lateral
4,97 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Elemento De Roletes
Forma
A
Versão 1
com guia lateral
Material do corpo básico
poliamida
Cor do corpo básico
preto
BN=Para ranhura
8/10
F=Capacidade de carga (N)
100
Descrição
Material
Carcaça de poliamida refoçada com shot peening.
Roletes em POM.
Roletes em POM.
Versão
Carcaça e roletes pretos.
Indicação
Os elementos de roletes servem para a construção de esteiras transportadoras em quaisquer comprimentos e larguras. Adequados para perfis de alumínio Tipo B e I. Através de pinos de guia para fixação elásticos, posicionados no lado inferior, os elementos são compatíveis com ranhuras de tamanhos 8 e 10.
Fixação forma A
Encaixe a parte inferior da caixa com roletes na ranhura do perfil de alumínio. Assente a parte superior com o pino expansível integrado e pressione para baixo. Por meio dos pinos expansíveis e dos grampos, o elemento de roletes será fixado seguramente na ranhura.
Fixação forma A
Encaixe a parte inferior da caixa com roletes na ranhura do perfil de alumínio. Assente a parte superior com o pino expansível integrado e pressione para baixo. Por meio dos pinos expansíveis e dos grampos, o elemento de roletes será fixado seguramente na ranhura.
Indicação de desenho
1) com guia lateral
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.