Elemento De Escova
para trilhos de rolos
plástico
preto
- Montagem fácil e rápida
- Adequado para produtos sensíveis a riscos
- Movimentos flexíveis em duas dimensões
- Compatível com tipo B e tipo I
- Equipagem sem ferramentas
8,76 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Elemento De Escova
Versão 1
para trilhos de rolos
Material do corpo básico
plástico
Cor do corpo básico
preto
F=Capacidade de carga (N)
100
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
Descrição
Material
Fibra poliamida.
Cabeça da escova polipropileno.
Gaiola reforçada de fibra de carbono de poliamida.
Cabeça da escova polipropileno.
Gaiola reforçada de fibra de carbono de poliamida.
Versão
preto.
Indicação
O elemento com componente de escova é adaptado aos perfis de alumínio para trilhos de rolos e pode ser montado de forma rápida e fácil.
Objetos sensíveis aos arranhões podem ser movidos com flexibilidade em duas dimensões, graças à elasticidade das fibras da escova.
A montagem nos perfis pode ser feita sem ferramentas.
Adequado para perfis em alumínio tipo B e I.
Objetos sensíveis aos arranhões podem ser movidos com flexibilidade em duas dimensões, graças à elasticidade das fibras da escova.
A montagem nos perfis pode ser feita sem ferramentas.
Adequado para perfis em alumínio tipo B e I.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.