Bloco Para Abraçadeiras De Nylon
poliamida
preto
- Componente de fixação para cabos e mangueiras
- Diferentes opções de montagem
- Compatível com todos os perfis de alumínio comuns
0,63 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Bloco Para Abraçadeiras De Nylon
Versão 2
tipo i e tipo b
Material do corpo básico
poliamida
Cor do corpo básico
preto
BN=Para ranhura
5-12
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
Descrição
Material
Poliamida reforçada com fibra de vidro.
Versão
preto.
Indicação
O bloco fixador de cabos serve como componente de fixação para cabos e tubos flexíveis. A montagem pode ser feita sobre superfícies ou perfis de alumínio (ranhura de 5 até 12 mm), com um parafuso cilíndrico ou parafuso lenticular com fenda e uma porca de encaixe.
A fixação dos cabos e dos tubos flexíveis ocorre por meio de uma abraçadeira flexível de cabos.
A fixação dos cabos e dos tubos flexíveis ocorre por meio de uma abraçadeira flexível de cabos.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.