Placa De Fixação Universal De Perfis
aço
preto
revestido a pó
- Elemento de fixação universal
- Compatível com todos os perfis de alumínio comuns
- Versão: peça na cor preta, revestida a pó
2,61 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Placa De Fixação Universal De Perfis
Versão 2
tipo I
Material do corpo básico
aço
Cor do corpo básico
preto
Superfície do corpo básico
revestido a pó
B=Largura
40
BN=Para ranhura
8/10
D=Para parafuso
M08
L=Comprimento
80
T=Altura
5
A
40
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
Tipo
B & I
Descrição
Material
Aço.
Versão
peça na cor preta, revestida a pó.
Indicação
Elemento de fixação universal para união e conexão estáveis de perfis, superfícies ou prateleiras leves.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.