Ferramenta De Inserção
versão manual
aço
zincada
- Acessórios para insertos roscados em aço autocortantes tipo B
16,00 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Ferramenta De Inserção
Versão 1
versão manual
Material do corpo básico
aço
Superfície do corpo básico
zincada
L=Comprimento
64
D
10
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
S
8
SW
6,6
Descrição
Material
Aço.
Versão
Ferramenta de inserção manual, zincada.
Indicação
A inserção manual ocorre por meio da ferramenta para montagem manual, assim como com uma chave de fenda elétrica, catraca, soquete, etc..
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.