Conjuntos conectores versão padrão Tipo I
10200
Conjuntos conectores versão padrão Tipo I
A conexão está protegida contra torção
Tempo mínimo de processamento
Para conexões perpendiculares
Particularidades:
Folha de dados
a partir de 1,01 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Adicionado ao seu carrinho de compras
Adicionar ao carrinho
Selecione um artigo.
Article
Largura da ranhura
Selecione
6 (1)
8 (1)
Filtro
2 resultados encontrados
CONJUNTO CONECTOR PADRÃO D=M06
Código do artigo 10200-06
Largura da ranhura
6
1,08 €
mais detalhes
CONJUNTO CONECTOR PADRÃO D=M08
Código do artigo 10200-08
Largura da ranhura
8
1,01 €
mais detalhes
Filtro
Descrição
Material
Aço.
Versão
peça zincada.
Indicação
Os conjuntos conectores são indicados para uma conexão de dois perfis de alumínio em ângulo reto. A conexão está protegida contra torção. Para garantir maior resistência nas aplicações com tamanhos maiores de perfis, podem ser integrados conjuntos adicionais de conectores ao topo.
Tempo mínimo de processamento. Corte a rosca no orifício roscado da face. O furo passante para aperto do parafuso deve ser feito no lado oposto do perfil.
Detalhes
CAD
Acessórios