Conjunto Cubo Conector
- As guias de fixação (nariz) garantem uma montagem segura
- Não há arestas de interferência, portanto os painéis podem ser alojados na ranhura do perfil, sem usinagem complementar
10,02 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Conjunto Cubo Conector
Largura da ranhura
10
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
Tipo
2-D
Tipo
B
Descrição
Material
Alumínio fundido sob pressão.
Parafusos em aço.
Tampas de acabamento em poliamida.
Parafusos em aço.
Tampas de acabamento em poliamida.
Versão
Alumínio, com superfície sem tratamento.
Parafusos com rosca automodelável.
Tampas de acabamento na cor preta.
Parafusos com rosca automodelável.
Tampas de acabamento na cor preta.
Indicação
Com o cubo conector é possível interligar dois ou três perfis topo/topo. Os cubos concetores possuem pinos guia de fixação, que garantem a montagem perfeita e segura. A união roscada no perfil é executada através de parafusos roscados automodeláveis. Os furos abertos podem ser fechados com tampas de acabamento.
As ranhuras dos perfis posicionadas de forma perpendicular entre si permanecem livres.
Superfícies podem ser alojadas nas ranhuras do perfil, sem que necessitem de usinagem complementar.
As ranhuras dos perfis posicionadas de forma perpendicular entre si permanecem livres.
Superfícies podem ser alojadas nas ranhuras do perfil, sem que necessitem de usinagem complementar.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.