Conjunto Conector
universal
- Permitem um posicionamento livre dos perfis
- A conexão está protegida contra torção
- Tempo mínimo de processamento
- Para conexões perpendiculares
2,96 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Conjunto Conector
Versão 1
universal
D=Rosca
M08
A
20
D1
20
D2
20
H
16
L
33,5
Largura da ranhura
8
N
8
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
SW
5
T
16
Tipo
I
Descrição
Material
Conector em Zamak
Parafuso e porcas de encaixe em aço.
Parafuso e porcas de encaixe em aço.
Versão
peça zincada.
Indicação
Os conjuntos conectores são indicados para uma conexão de dois perfis de alumínio em ângulo reto. A conexão está protegida contra torção. Para garantir maior resistência nas aplicações com tamanhos maiores de perfis, podem ser integrados conjuntos adicionais de conectores ao topo.
Tempo mínimo de processamento. O conjunto conector requer apenas a usinagem de um furo.
Tempo mínimo de processamento. O conjunto conector requer apenas a usinagem de um furo.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.