Conjunto Conector
padrão
- A conexão está protegida contra torção
- Tempo mínimo de processamento
- Para conexões perpendiculares
1,20 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Conjunto Conector
Versão 1
padrão
D=Rosca
M08
B
17
H
9,5
L
20
L1
35
Largura da ranhura
8
N
8
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
SW
5
T
2
Tipo
I
Descrição
Material
Aço.
Versão
peça zincada.
Indicação
Os conjuntos conectores são indicados para uma conexão de dois perfis de alumínio em ângulo reto. A conexão está protegida contra torção. Para garantir maior resistência nas aplicações com tamanhos maiores de perfis, podem ser integrados conjuntos adicionais de conectores ao topo.
Tempo mínimo de processamento. Corte a rosca no orifício roscado da face. O furo passante para aperto do parafuso deve ser feito no lado oposto do perfil.
Tempo mínimo de processamento. Corte a rosca no orifício roscado da face. O furo passante para aperto do parafuso deve ser feito no lado oposto do perfil.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.