Conjunto Conector
central
- Permitem um posicionamento livre dos perfis
- Tempo mínimo de processamento
- Para conexões perpendiculares
3,98 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Conjunto Conector
Versão 1
central
A
22,5
D2
9,8
Largura da ranhura
10
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
Tipo
0°
Tipo
B
Descrição
Material
Aço.
Versão
peça zincada.
Indicação
Os conjuntos conectores são indicados para uma conexão de dois perfis de alumínio em ângulo reto. Eles permitem um livre
posicionamento dos perfis. As ranhuras dos perfis posicionadas de forma perpendicular entre si permanecem livres. Superfícies podem ser alojadas nas ranhuras do perfil, sem que necessitem de usinagem complementar.
Devido à reduzida força de retenção e ausência da proteção contra torção, estes conjuntos conectores só deverão ser utilizados, quando combinados com elementos de superfícies e com construções que suportem baixas cargas.
Tempo mínimo de processamento. Para executar a montagem, deverá ser efetuado um furo em um dos perfis. Graças ao diâmetro reduzido dos pinos, a ranhura não será danificada na montagem. Ela pode ser totalmente tampada através de um perfil para cobertura de ranhura.
posicionamento dos perfis. As ranhuras dos perfis posicionadas de forma perpendicular entre si permanecem livres. Superfícies podem ser alojadas nas ranhuras do perfil, sem que necessitem de usinagem complementar.
Devido à reduzida força de retenção e ausência da proteção contra torção, estes conjuntos conectores só deverão ser utilizados, quando combinados com elementos de superfícies e com construções que suportem baixas cargas.
Tempo mínimo de processamento. Para executar a montagem, deverá ser efetuado um furo em um dos perfis. Graças ao diâmetro reduzido dos pinos, a ranhura não será danificada na montagem. Ela pode ser totalmente tampada através de um perfil para cobertura de ranhura.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.