Conjunto Conector
central
- Permitem um posicionamento livre dos perfis
- Tempo mínimo de processamento
- Para conexões perpendiculares
2,91 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Conjunto Conector
Versão 1
central
T=Perfil 40
31
T=Perfil 45
34
T=Perfil 50
36
T=Perfil 60
41
A
22,5
D
9,7
D2
17
H
28
H1
19,5
H2
10
L
45,5
L1
5,5
Largura da ranhura
10
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
SW
6
Tipo
90°
Tipo
B
Descrição
Material
Aço.
Versão
peça zincada.
Indicação
Os conjuntos conectores são indicados para uma conexão de dois perfis de alumínio em ângulo reto. Eles permitem o livre posicionamento dos perfis. As ranhuras dos perfis posicionadas de forma perpendicular entre si permanecem livres.
Superfícies podem ser alojadas nas ranhuras do perfil, sem que necessitem de usinagem complementar.
Devido à reduzida força de retenção e ausência da proteção contra torção, estes conjuntos conectores só deverão ser utilizados, quando combinados com elementos de superfícies e com construções que suportem baixas cargas.
Tempo mínimo de processamento. Para a montagem deverá ser efetuado um furo em um dos perfis. O furo D2 também pode ser executado como furo passante.
Superfícies podem ser alojadas nas ranhuras do perfil, sem que necessitem de usinagem complementar.
Devido à reduzida força de retenção e ausência da proteção contra torção, estes conjuntos conectores só deverão ser utilizados, quando combinados com elementos de superfícies e com construções que suportem baixas cargas.
Tempo mínimo de processamento. Para a montagem deverá ser efetuado um furo em um dos perfis. O furo D2 também pode ser executado como furo passante.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.