text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Conjunto Conector
Versão 1
central
T=Perfil 30
22
A
18
D
7,1
D2
11
H
20
H1
15,5
H2
8
L
33
L1
4,8
Largura da ranhura
8
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
SW
4
Tipo
90°
Tipo
B

Descrição

Material
Aço.
Versão
peça zincada.
Indicação
Os conjuntos conectores são indicados para uma conexão de dois perfis de alumínio em ângulo reto. Eles permitem o livre posicionamento dos perfis. As ranhuras dos perfis posicionadas de forma perpendicular entre si permanecem livres.
Superfícies podem ser alojadas nas ranhuras do perfil, sem que necessitem de usinagem complementar.

Devido à reduzida força de retenção e ausência da proteção contra torção, estes conjuntos conectores só deverão ser utilizados, quando combinados com elementos de superfícies e com construções que suportem baixas cargas.

Tempo mínimo de processamento. Para a montagem deverá ser efetuado um furo em um dos perfis. O furo D2 também pode ser executado como furo passante.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Descubra a gama de produtos norelem