Conjunto Conector
automático
- Permitem um posicionamento livre dos perfis
- Não há necessidade de processamento
- Para conexões perpendiculares
4,09 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Conjunto Conector
Versão 1
automático
D=Rosca
12
L
35
Largura da ranhura
10
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
SW
5
Tipo
B
Descrição
Material
Aço.
Versão
peça zincada.
Indicação
Os conjuntos conectores são indicados para uma conexão de dois perfis de alumínio em ângulo reto. Eles permitem o livre posicionamento dos perfis.
Não é necessária qualquer usinagem do perfil. O conector é parafusado pelo topo na ranhura do perfil (rosca esquerda). O conector é composto por uma rosca autocortante. É recomendada a utilização de lubrificante.
Os conjuntos conectores autocortantes devem ser aplicados em pares, opostos entre si.
O conjunto conector para larguras de ranhuras 8 possui uma rosca achatada, para impedir uma saliência em estado embutido.
Não é necessária qualquer usinagem do perfil. O conector é parafusado pelo topo na ranhura do perfil (rosca esquerda). O conector é composto por uma rosca autocortante. É recomendada a utilização de lubrificante.
Os conjuntos conectores autocortantes devem ser aplicados em pares, opostos entre si.
O conjunto conector para larguras de ranhuras 8 possui uma rosca achatada, para impedir uma saliência em estado embutido.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.