Conjunto Conector De Encaixe
automático
- Para conexões de topo
- Não há necessidade de processamento
9,89 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Conjunto Conector De Encaixe
Versão 1
automático
D=Diâmetro
10
L
60
L1
24
Largura da ranhura
6
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
SW
4
Tipo
I
Descrição
Material
Aço.
Versão
peça zincada.
Indicação
Os conjuntos conectores são indicados para uma conexão topo/topo de dois perfis da mesma série.
Não é necessária qualquer usinagem do perfil. O conector é parafusado pelo topo na ranhura do perfil (conector com furo passante, rosca esquerda. Conector com rosca fêmea, rosca direita). O conector é composto por uma rosca autocortante. É recomendada a utilização de lubrificante.
Os conjuntos conectores autocortantes devem ser aplicados em pares. Na aplicação de grandes perfis e com alta carga, devem ser utilizados vários pares.
Não é necessária qualquer usinagem do perfil. O conector é parafusado pelo topo na ranhura do perfil (conector com furo passante, rosca esquerda. Conector com rosca fêmea, rosca direita). O conector é composto por uma rosca autocortante. É recomendada a utilização de lubrificante.
Os conjuntos conectores autocortantes devem ser aplicados em pares. Na aplicação de grandes perfis e com alta carga, devem ser utilizados vários pares.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.