text.skipToContent text.skipToNavigation
10265

Cantoneira oscilante de encaixe, forma B com alavanca de aperto

  • Para a conexão de dois perfis da mesma série
  • Rotação livre e deslocamento ao longo das ranhuras por meio da soltura do parafuso
  • Compatível com todos os perfis de alumínio comuns
Particularidades:

a partir de 8,94 €

+ o ICMS alemão

Descrição

Material
Cantoneira oscilante de encaixe, em Zamak.

Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.

Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Versão
Cantoneira oscilante de encaixe pintada na cor alumínio.
Cabo da alavanca com revestimento plástico. Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação
As cantoneiras oscilantes de encaixe são indicadas para a conexão de dois perfis da mesma série, de contato lateral e que se cruzam a partir qualquer ângulo.

Ao soltar o parafuso, os dois grampos serão desbloqueados, permitindo a livre rotação e o deslocamento ao longo das ranhuras.

A cantoneira oscilante de encaixe é usada principalmente em pares ou combinada com uma cantoneira oscilante de fixação angular.