Cantoneira
alumínio
- Para fixação de um perfil em um ângulo de 45º
- Para a produção de hastes de suporte ou juntas
- Compatível com todos os perfis de alumínio comuns
- Fixação com conjunto conector universal e com parafusos de cabeça redonda ISO 7380
25,07 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Cantoneira
Versão 2
tipo I
Material do corpo básico
alumínio
BN=Para ranhura
6
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
Tipo
30x60
Tipo
I
Descrição
Material
Alumínio.
Versão
peça anodizada.
Indicação
Cantoneira em T para fixação de um perfil em um ângulo de 45º e para a produção de hastes de suporte ou juntas.
A cantoneira pode ser fixada com um conjunto de conexão universal (remover proteção contra torção) e com parafusos de cabeça redonda ISO 7380.
A cantoneira pode ser fixada com um conjunto de conexão universal (remover proteção contra torção) e com parafusos de cabeça redonda ISO 7380.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.