Cantoneira Oscilante De Fixação Angular
zinco
- Para conexão de dois perfis da mesma série
- Durante o aperto dos parafusos, o apoio rotativo e a bucha do mancal continuam se movendo livremente
- Compatível com todos os perfis de alumínio comuns
9,28 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Cantoneira Oscilante De Fixação Angular
Versão 2
tipo I
Material do corpo básico
zinco
B=Largura
32
BN=Para ranhura
8
H=Altura
35,2
L=Comprimento
36
A
20
A1
9
A2
4
A3
7,5
D
9
D1
8,8
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
T
5,5
Tipo
I
Descrição
Material
Cantoneira oscilante de fixação angular em Zamak.
Mancal liso em aço.
Mancal liso em aço.
Versão
Cantoneira oscilante de fixação angular, pintada na cor alumínio.
Mancal liso zincado.
Mancal liso zincado.
Indicação
As cantoneiras oscilantes de fixação angular são indicadas para a conexão de dois perfis da mesma série, de contato lateral e que se cruzam a partir qualquer ângulo.
Assim, elas servem de ponto fixo para rotação dos perfis cruzados.
Durante o estado de aperto do parafuso, o ponto de rotação se mantém livre e pode ser movimentado em torno do mancal.
A cantoneira oscilante de fixação angular é usada principalmente em combinação com uma cantoneira oscilante de encaixe.
Assim, elas servem de ponto fixo para rotação dos perfis cruzados.
Durante o estado de aperto do parafuso, o ponto de rotação se mantém livre e pode ser movimentado em torno do mancal.
A cantoneira oscilante de fixação angular é usada principalmente em combinação com uma cantoneira oscilante de encaixe.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.