Cantoneira Oscilante De Encaixe
- Para a conexão de dois perfis da mesma série
- Rotação livre e deslocamento ao longo das ranhuras por meio da soltura do parafuso
- Compatível com todos os perfis de alumínio comuns
6,56 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Cantoneira Oscilante De Encaixe
Forma
A
Versão 2
tipo I
B=Largura
32
BN=Para ranhura
8
H=Altura
36
L=Comprimento
36
A
20
A1
9
A2
4
A3
7,5
D
9
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
T
6
Tipo
I
Descrição
Material
Cantoneira Zamak.
Versão
Cantoneira oscilante de encaixe, pintada na cor alumínio.
Indicação
As cantoneiras oscilantes de encaixe são indicadas para a conexão de dois perfis da mesma série, de contato lateral e que se cruzam a partir qualquer ângulo.
Ao soltar o parafuso, os dois grampos serão desbloqueados, permitindo a livre rotação e o deslocamento ao longo das ranhuras.
A cantoneira oscilante de encaixe é usada principalmente em pares ou combinada com uma cantoneira oscilante de fixação angular.
Ao soltar o parafuso, os dois grampos serão desbloqueados, permitindo a livre rotação e o deslocamento ao longo das ranhuras.
A cantoneira oscilante de encaixe é usada principalmente em pares ou combinada com uma cantoneira oscilante de fixação angular.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.