text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Cantoneira Oscilante De Encaixe
Forma
A
Versão 2
tipo I
B=Largura
24
BN=Para ranhura
6
H=Altura
27
L=Comprimento
27
A
15
A1
6,3
A2
3
A3
5,7
D
7
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
T
5
Tipo
I

Descrição

Material
Cantoneira Zamak.
Versão
Cantoneira oscilante de encaixe, pintada na cor alumínio.
Indicação
As cantoneiras oscilantes de encaixe são indicadas para a conexão de dois perfis da mesma série, de contato lateral e que se cruzam a partir qualquer ângulo.

Ao soltar o parafuso, os dois grampos serão desbloqueados, permitindo a livre rotação e o deslocamento ao longo das ranhuras.

A cantoneira oscilante de encaixe é usada principalmente em pares ou combinada com uma cantoneira oscilante de fixação angular.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Descubra a gama de produtos norelem