Cantoneira Oscilante De Encaixe
com módulo de fixação excêntrico
zinco
- Para a conexão de dois perfis da mesma série
- Rotação livre e deslocamento ao longo das ranhuras por meio da soltura do parafuso
- Compatível com todos os perfis de alumínio comuns
47,38 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Cantoneira Oscilante De Encaixe
Forma
C
Versão 1
com módulo de fixação excêntrico
Material do corpo básico
zinco
Material dos componentes
aço
B=Largura
24
BN=Para ranhura
6
F=Força de aperto (kN)
2
FH=Força manual (N)
90
H=Altura
27
L=Comprimento
27
A
15
A1
6,3
A2
3
A3
5,7
D
15
H1
34
H2
6
L1
36,2
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
T
5
Tipo
I
Descrição
Material
Cantoneira oscilante Zamak.
Alavanca excêntrica em alumínio fundido.
Corpo básico em aço.
Alavanca excêntrica em alumínio fundido.
Corpo básico em aço.
Versão
Alavanca excêntrica revestida a pó na cor preta.
Peça de aço brunida.
Porca de encaixe zincada.
Peça de aço brunida.
Porca de encaixe zincada.
Indicação
As cantoneiras oscilantes de encaixe são indicadas para a conexão de dois perfis da mesma série, de contato lateral e que se cruzam a partir qualquer ângulo.
Ao soltar o parafuso, os dois grampos serão desbloqueados, permitindo a livre rotação e o deslocamento ao longo das ranhuras.
A cantoneira oscilante de encaixe é usada principalmente em pares ou combinada com uma cantoneira oscilante de fixação angular.
Ao soltar o parafuso, os dois grampos serão desbloqueados, permitindo a livre rotação e o deslocamento ao longo das ranhuras.
A cantoneira oscilante de encaixe é usada principalmente em pares ou combinada com uma cantoneira oscilante de fixação angular.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.