Articulação
com alavanca de aperto
zinco
- Para conexão de dois perfis em qualquer ângulo
- Faixa de ajuste: 0° bis 180°
- Esta dobradiça pode ser utilizada na versão pesada
- Compatível com todos os perfis de alumínio comuns
26,39 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Articulação
Forma
C
Versão 1
com alavanca de aperto
Versão 2
tipo B
Material do corpo básico
zinco
Material dos componentes
zinco
Cor dos componentes
preto
B=Largura
45
BN=Para ranhura
10
H=Altura
60
L=Comprimento
45
A
30
B1
42,5
D
8,5
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
T
8
Tipo
B
Descrição
Material
Articulação em Zamak.
Fixações em Zamak.
Anéis distanciadores em aço inoxidável.
Buchas roscadas e parafusos de cabeça escareada em aço.
Cabo da alavanca em Zamak conforme DIN EN 12844. Peças em aço inoxidável 1.4305.
As articulações 40x80 e 45x90 são em alumínio.
Versão
Articulação pintada na cor alumínio.
Fixações zincadas.
Anéis distanciadores com superfície sem tratamento.
Buchas roscadas e parafusos de cabeça escareada zincados.
Cabo da alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Fixações zincadas.
Anéis distanciadores com superfície sem tratamento.
Buchas roscadas e parafusos de cabeça escareada zincados.
Cabo da alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Articulações para conexão de dois perfis em qualquer ângulo.
A faixa de regulagem é de 0° a 180°. A articulação pode ser utilizada como dobradiça rígida.
A aplicação de anéis distanciadores permite o deslocamento livre da articulação. Ao retirar os anéis distanciadores, pode-se utilizar a articulação como cantoneira rígida. As articulações são especialmente indicadas para suportes reguláveis, braços de suporte rotativos ou aplicações similares.
A faixa de regulagem é de 0° a 180°. A articulação pode ser utilizada como dobradiça rígida.
A aplicação de anéis distanciadores permite o deslocamento livre da articulação. Ao retirar os anéis distanciadores, pode-se utilizar a articulação como cantoneira rígida. As articulações são especialmente indicadas para suportes reguláveis, braços de suporte rotativos ou aplicações similares.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.