Placa Base Para Pedestal
zinco
superfície sem tratamento
- Para o alojamento de pés niveladores, rodízios, parafusos olhais e outros elementos
- A placa de base para pedestal pode ser aparafusada lateralmente nos perfis por meio de porcas T de encaixe
- Compatível com todos os perfis de alumínio comuns
- Versão: superfície sem proteção anticorrosiva ou preta revestida a pó
9,15 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Placa Base Para Pedestal
Versão 2
tipo I
Material do corpo básico
zinco
Cor do corpo básico
superfície sem tratamento
B=Largura
40
BN=Para ranhura
8
D=Rosca
M12
H=Altura
16
L=Comprimento
80
P=Perfil
40X80
A
40
D1
9
D2
15
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
Tipo
I
Descrição
Material
Zamak.
Versão
superfície sem tratamento ou preta revestida a pó.
Indicação
Para o alojamento de pés niveladores, rodízios, parafusos olhais e outros elementos. Juntamente com as porcas T, as placas podem ser aparafusadas lateralmente nos perfis.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.