Placa Base Para Pedestal
zinco
revestido a pó em preto
- Para o alojamento de pés niveladores, rodízios, parafusos olhais e outros elementos
- A placa de base para pedestal pode ser aparafusada lateralmente nos perfis por meio de porcas T de encaixe
- Compatível com todos os perfis de alumínio comuns
- Versão: superfície sem proteção anticorrosiva ou preta revestida a pó
10,22 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Placa Base Para Pedestal
Versão 2
tipo I
Material do corpo básico
zinco
Cor do corpo básico
revestido a pó em preto
B=Largura
30
BN=Para ranhura
6
D=Rosca
M08
H=Altura
12
L=Comprimento
60
P=Perfil
30X60
A
30
D1
6,6
D2
11
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
Tipo
I
Descrição
Material
Zamak.
Versão
superfície sem tratamento ou preta revestida a pó.
Indicação
Para o alojamento de pés niveladores, rodízios, parafusos olhais e outros elementos. Juntamente com as porcas T, as placas podem ser aparafusadas lateralmente nos perfis.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.