Perfil De Cobertura E De Encaixe Em U
plástico
natural
- Perfil para cobertura: proteção contra poeira e sujeira
- Perfil para encaixe em U: alojamento de elementos de superfícies
- Compatível com todos os perfis de alumínio comuns
- Cor: preta ou natural
4,36 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Perfil De Cobertura E De Encaixe Em U
Versão 2
tipo I
Material do corpo básico
plástico
Cor do corpo básico
natural
BN=Para ranhura
6
L=Comprimento
2000
B
6
B1
7
B2
4,4
H
9,1
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
Painel
2,0 - 3,5
Painel
2,0 - 3,5
Tipo
I
Descrição
Material
Tipo I Polipropileno.
Tipo B Polipropileno + TPE.
Tipo B Polipropileno + TPE.
Versão
na cor preta ou natural.
Indicação
O perfil para cobertura de ranhura e encaixe em U de plástico flexível é utilizado em duas aplicações distintas. No caso de perfis para cobertura, as ranhuras do perfil são vedadas contra a entrada de poeira e sujeira. Com o perfil de encaixe em U, a parte aberta serve para alojar elementos de superfícies/painéis.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.