Friso Deslizante
plástico
preto
- Baixo atrito, portanto transporte fácil de mercadorias
- Eles podem ser utilizados adicionalmente como proteção de suporte, batente e calhas de guia.
- Compatível com todos os perfis de alumínio comuns
- Material: polietileno, HD
13,52 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Friso Deslizante
Versão 2
tipo I
Material do corpo básico
plástico
Cor do corpo básico
preto
BN=Para ranhura
8
L=Comprimento
2000
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
Tipo
I
Descrição
Material
Polietileno, HD.
Versão
preto.
Indicação
Friso deslizante, não sujeito ao desgaste, com fricção reduzida no deslize, para um transporte de mercadorias mais fácil. Os frisos deslizantes podem ser utilizados adicionalmente como proteção de suporte, batente e como calhas de guia.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.