- Alta frequência e precisão de comutação
- Insensível contra vibrações, poeira e umidade
- Resistente ao curto-circuito e com proteção contra polarização inversa
- Grau de proteção IP 67
- Faixa de temperatura: -25° C a +70° C
Descrição
Material
Carcaça em aço inoxidável.
Superfície ativa em POM.
Superfície ativa em POM.
Versão
Tensão: U = 10 – 30 V CC
Função: Normal aberto
Tipo de comutação: PNP
Modo de construção: Nivelado
Classe de proteção: IP 67
Função: Normal aberto
Tipo de comutação: PNP
Modo de construção: Nivelado
Classe de proteção: IP 67
Indicação
Forma de trabalho sem contato, sem desgaste e com alta frequência e precisão de comutação. Insensível contra vibrações, poeira e umidade. Sensores indutivos registram todos os metais sem contato.
Resistente ao curto-circuito e com proteção contra polarização inversa
Resistente ao curto-circuito e com proteção contra polarização inversa
Segurança
Este produto não é adequado para utilização como sensor para a proteção de pessoas.
Indicação de desenho
1) Display de LED
P = Comprimento do cabo
BN = marrom
BK = preto
BU = azul
P = Comprimento do cabo
BN = marrom
BK = preto
BU = azul
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.