+ o ICMS alemão
+ frete
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Versão em aço:
Pino guia de travamento endurecido:
Pino guia de travamento 1.0718.
Bucha roscada 1.0718.
Versão em aço inoxidável:
Pino guia de travamento endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino guia de travamento 1.4034.
Manípulo em T termoplástico nas cores grafite escuro ou vermelho tráfego RAL3020.
Pino guia de travamento endurecido:
Pino guia de travamento 1.0718.
Bucha roscada 1.0718.
Versão em aço inoxidável:
Pino guia de travamento endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino guia de travamento 1.4034.
Manípulo em T termoplástico nas cores grafite escuro ou vermelho tráfego RAL3020.
Versão
Versão:
Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.
Bucha roscada brunida.
Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e com
superfície sem tratamento.
Bucha roscada com superfície sem tratamento.
Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.
Bucha roscada brunida.
Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e com
superfície sem tratamento.
Bucha roscada com superfície sem tratamento.
Indicação
Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Os manípulos em T com design ergonômico oferecem um fácil manuseio com mínima aplicação de força.
Sob consulta
Versões especiais.
Indicação de desenho
Forma A: sem contraporca
Form B: com contraporca
Form B: com contraporca
Acessórios
Anéis distanciadores 03089