- Os pinos de retenção (pinos de engate) permitem fixação e travamento
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, fabricação de dispositivos, tecnologia de medição, ambiente doméstico
Descrição
Material
Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido: classe de resistência 5.8.
Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido: Bucha roscada 1.4305. Pino de guia para travamento 1.4034.
Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico grafite escuro.
Pino de guia para travamento endurecido: classe de resistência 5.8.
Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido: Bucha roscada 1.4305. Pino de guia para travamento 1.4034.
Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico grafite escuro.
Versão
Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.
Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado, superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.
Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado, superfície sem tratamento.
Indicação
Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. A proteção contra torção garante que a posição do pino em relação à bucha não se altere. A ponta chanfrada permite um desengate automático do parafuso por forças transversais unilaterais. O desprendimento do parafuso até a marcação no pino permite uma torção da ponta chanfrada em intervalos de 60°.
Montagem
O parafuso é solto pelo sextavado.
Sob consulta
Versões especiais.
Acessórios
Anéis distanciadores 03089
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.