Material
Morsa de precisão: em aço inoxidável, alumínio ou latão.
Mordentes: em aço inoxidável ou plástico.
Mordentes: em aço inoxidável ou plástico.
Versão
Alumínio fosco anodizado.
Latão fosco banhado a cromo.
Latão fosco banhado a cromo.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Morsa de precisão: em aço inoxidável, alumínio ou latão.
Mordentes: em aço inoxidável ou plástico.
Mordentes: em aço inoxidável ou plástico.
Versão
Alumínio fosco anodizado.
Latão fosco banhado a cromo.
Latão fosco banhado a cromo.
Indicação
As morsas de precisão em miniatura são uma solução flexível para posicionar e fixar pequenas peças em sistemas de medição, microscópios e projetores de perfil, entre outros. Ideal para a fixação, medição e usinagem de peças pequenas.
Os mordentes são equipados com prismas para uma fixação mais simples e precisa dos componentes cilíndricos.
Os mordentes em aço inoxidável, assim como os mordentes em plástico, apresentam uma precisão paralela de 0,02 mm e uma precisão angular de 0,04 mm.
Os mordentes são equipados com prismas para uma fixação mais simples e precisa dos componentes cilíndricos.
Os mordentes em aço inoxidável, assim como os mordentes em plástico, apresentam uma precisão paralela de 0,02 mm e uma precisão angular de 0,04 mm.
Fornecimento
1x morsa de precisão.
2x mordentes em aço inoxidável.
2x mordentes em plástico (33225-10-15142, 33225-10-25231 e 33225-10-35321).
2x mordentes em aço inoxidável.
2x mordentes em plástico (33225-10-15142, 33225-10-25231 e 33225-10-35321).
Acessórios
Mordentes 33225-15 e placas de suporte 33225-16.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.