- Para medição de peças de trabalho em mesas de trabalho
- Ampliação da dimensão de fixação de 35 a 75 mm possível
- Pode ser posicionado em 4 camadas na mesa de medição
- Com superfície temperada e com polimento de precisão
- Com pinos adicionais para o alojamento de peças de trabalho complexas
Descrição
Material
Aço.
Versão
com superfície temperada e com polimento de precisão.
Indicação
A morsa de precisão oferece uma solução flexível para posicionar e fixar peças de trabalho de maneira simples e rápida nos
processos medição, efetuados nas máquinas de medição. A fixação pode ser feita atravésdos mordentes rebaixados ou dos pinos, os quais podem ser introduzidos nos mordentes. Assim, é possivel fixar adicionalmente peças de trabalho com furos internos. Com as colunas de guia substituíveis, a abertura da largura pode ser aumentada de 35 mm para 75 mm. A morsa pode ser colocada sobre a mesa de medição em 4 posições perpendiculares.
O fornecimento inclui um batente regulável, um conjunto de colunas para aumento da largura de abertura até 75 mm, um
prolongamento de fuso, assim como 4 pinos e ferramenta de operação.
processos medição, efetuados nas máquinas de medição. A fixação pode ser feita atravésdos mordentes rebaixados ou dos pinos, os quais podem ser introduzidos nos mordentes. Assim, é possivel fixar adicionalmente peças de trabalho com furos internos. Com as colunas de guia substituíveis, a abertura da largura pode ser aumentada de 35 mm para 75 mm. A morsa pode ser colocada sobre a mesa de medição em 4 posições perpendiculares.
O fornecimento inclui um batente regulável, um conjunto de colunas para aumento da largura de abertura até 75 mm, um
prolongamento de fuso, assim como 4 pinos e ferramenta de operação.
Sob consulta
Conjunto de colunas para aumento da largura de abertura de 100 mm ou 150 mm.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.