text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Versão
Base magnética: Sistema blindado, superfície galvanizada.
Indicação
Força de retenção 450 N, temperatura de aplicação até 100 °C. Por questões técnicas de fabricação, não é possível evitar que ocorram fissuras na superfície adesiva do material magnético embutido. Todavia, elas não prejudicam o funcionamento dos ímãs de maneira alguma (veja também 09065-10).
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram