text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Versão
Motor de passo High-Torque bifásico nas dimensões NEMA 17, NEMA 23 e NEMA 34 com eixo achatado (eixo D). Ângulo de passo de 1,8° (passo completo) com controle de posicionamento integrado.
Indicação
Motor de passo com controle de posicionamento integrado. A combinação de motor de passo e controle inteligente forma uma unidade confortável . É possível realizar o curso de referência no bloco com intensidade de corrente reduzida e sem sensor de proximidade. Monitoramento da rotação integrado. Funcionamento silencioso através da comutação dinâmica do disparo dos passos.

Comando através de uma interface I/O simples, 31 posições configuráveis e acessíveis.

O controle pode ser parametrizado fácil e rapidamente por intermédio do software. O software e o manual para a programação do controle de posicionamento estão disponíveis para download gratuito.

Ao fazer a seleção, não é suficiente determinar o motor correto de acordo com o torque de retenção, visto que o torque do motor diminui com a rotação. Sendo assim, a correta seleção do motor deve ser determinada essencialmente de acordo com a curva de torque.
Faixa de temperatura
0 °C até +50 °C
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Descubra a gama de produtos norelem