Motor De Passo
com controle de posicionamento
- Dimensões de acordo com a norma NEMA
- Alta precisão de ângulo de passo de 1,8 °
- Com controle de posicionamento integrado
- Até 50 °C de temperatura ambiente sem ventilação forçada
- Elevado grau de eficiência
752,74 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Motor De Passo
Tamanho
NEMA 23
Versão 1
com controle de posicionamento
B=Largura
57,4
HM=Torque de retenção Nm
2
A
47,14
A1
47
A2
28
Corrente de fase A
regulável até 3
D
6,35
D1
38,1
D2
4,5
D3
5,2
E
5,8
Endocer
INTEGRADO PARA MONITORAMENTO DA POSIÇÃO
Entradas
6 (+24 - +36 V DC)
H
90
Interfaces
DIGITAL I/O-BAC, HORÁRIO/SEQUÊNCIA BAC
L1
20,6
L3
1,6
L4
15
L5
109
L6
24,4
Momento de inércia kgcm²
0,39
Redução da corrente
REGULÁVEL
Resolução de passo
1/8, 1/4, 1/2, 1/1
S
5
Saídas
2 (+24 V DC)
Tensão de comando VDC
+24 - +36
Tensão do motor VDC
+24 - +48
Descrição
Versão
Motor de passo High-Torque bifásico nas dimensões NEMA 17, NEMA 23 e NEMA 34 com eixo achatado (eixo D). Ângulo de passo de 1,8° (passo completo) com controle de posicionamento integrado.
Indicação
Motor de passo com controle de posicionamento integrado. A combinação de motor de passo e controle inteligente forma uma unidade confortável . É possível realizar o curso de referência no bloco com intensidade de corrente reduzida e sem sensor de proximidade. Monitoramento da rotação integrado. Funcionamento silencioso através da comutação dinâmica do disparo dos passos.
Comando através de uma interface I/O simples, 31 posições configuráveis e acessíveis.
O controle pode ser parametrizado fácil e rapidamente por intermédio do software. O software e o manual para a programação do controle de posicionamento estão disponíveis para download gratuito.
Ao fazer a seleção, não é suficiente determinar o motor correto de acordo com o torque de retenção, visto que o torque do motor diminui com a rotação. Sendo assim, a correta seleção do motor deve ser determinada essencialmente de acordo com a curva de torque.
Comando através de uma interface I/O simples, 31 posições configuráveis e acessíveis.
O controle pode ser parametrizado fácil e rapidamente por intermédio do software. O software e o manual para a programação do controle de posicionamento estão disponíveis para download gratuito.
Ao fazer a seleção, não é suficiente determinar o motor correto de acordo com o torque de retenção, visto que o torque do motor diminui com a rotação. Sendo assim, a correta seleção do motor deve ser determinada essencialmente de acordo com a curva de torque.
Faixa de temperatura
0 °C até +50 °C
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.