Cabo De Conexão
- A configuração dos motores de passo pode-se realizar usando um computador comum.
- Software de programação gratuito disponível para download
- Conversor USB com separador galvanizado.
144,80 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Cabo De Conexão
ID=Adequado para
motor de passo NEMA 34
Descrição
Indicação
O motor de passo tem uma interface de diálogo para configuração através de um computador de nível superior. Com esta interface é possível configurar o controle.
A interface padrão é executada como interface-TTL. Para se realizar a configuração do motor de passo por computador (por meio do software de programação) ou por controle remoto, deve ser utilizado um conversor (conversor-USB). A fim de evitar a destruição do controlador por diferenças excessivas de potencial ou correntes compensadoras, os conversores USB fornecidos têm um isolamento galvanizado.
85000-15-91: comunicação RS-232 serial para USB (conector SUB-D de 9 pinos). Este dispositivo USB transfere dados seriais com nível TTL para o computador ou notebook através da interface USB. Comprimento aprox. 500 mm com cabo de extensão USB de 1,8 m.
85000-15-92: comunicação RS-232 serial para USB (conector SUB-D de 9 pinos). Este dispositivo USB transfere dados seriais com nível TTL para o computador ou notebook através da interface USB. Comprimento aprox. 500 mm com cabo de extensão USB de 1,8 m. Com adaptador para conetor Mini DIN-Stv.
85000-15-95: conector SUB-D de 15 pinos fêmea para conector SUB-D de 15 pinos macho e
conector SUB-D de 9 pinos fêmea, comprimento 170 mm.
85000-15-910X05000: conector SUB-D HD de 15 pinos fêmea, comprimento 5 m. Adequado para porta-cabos.
85000-15-911X05000: conector reto M23 de 16 pinos, comprimento 5 m. Adequado para porta-cabos.
A interface padrão é executada como interface-TTL. Para se realizar a configuração do motor de passo por computador (por meio do software de programação) ou por controle remoto, deve ser utilizado um conversor (conversor-USB). A fim de evitar a destruição do controlador por diferenças excessivas de potencial ou correntes compensadoras, os conversores USB fornecidos têm um isolamento galvanizado.
85000-15-91: comunicação RS-232 serial para USB (conector SUB-D de 9 pinos). Este dispositivo USB transfere dados seriais com nível TTL para o computador ou notebook através da interface USB. Comprimento aprox. 500 mm com cabo de extensão USB de 1,8 m.
85000-15-92: comunicação RS-232 serial para USB (conector SUB-D de 9 pinos). Este dispositivo USB transfere dados seriais com nível TTL para o computador ou notebook através da interface USB. Comprimento aprox. 500 mm com cabo de extensão USB de 1,8 m. Com adaptador para conetor Mini DIN-Stv.
85000-15-95: conector SUB-D de 15 pinos fêmea para conector SUB-D de 15 pinos macho e
conector SUB-D de 9 pinos fêmea, comprimento 170 mm.
85000-15-910X05000: conector SUB-D HD de 15 pinos fêmea, comprimento 5 m. Adequado para porta-cabos.
85000-15-911X05000: conector reto M23 de 16 pinos, comprimento 5 m. Adequado para porta-cabos.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.