Descrição
Indicação
Interruptor manual para operação do comando 85300-10-90 e para regulagem das colunas de elevação 85300.
As colunas de elevação 85300 podem ser operadas de forma intuitiva por meio do interruptor manual com display (85300-15-1). Além disso, é possível salvar posições
intermediárias e mudar entre vários usuários. Os interruptores manuais podem ser fixados manualmente numa mesa com o compartimento adequado 85300-15-91.
As colunas de elevação 85300 podem ser operadas de forma intuitiva por meio do interruptor manual com display (85300-15-1). Além disso, é possível salvar posições
intermediárias e mudar entre vários usuários. Os interruptores manuais podem ser fixados manualmente numa mesa com o compartimento adequado 85300-15-91.
Acessórios
Compartimento para o interruptor manual 85300-15-91
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.