Material
Conector com rosca para cabo: aço inoxidável 1.4404 ou PVDF.
Mangueira: plástico.
Mangueira: plástico.
Versão
Conector com rosca para cabo: aço inoxidável com superfície sem tratamento; plástico transparente.
Conduíte: com revestimento
Conduíte: com revestimento
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Conector com rosca para cabo: aço inoxidável 1.4404 ou PVDF.
Mangueira: plástico.
Mangueira: plástico.
Versão
Conector com rosca para cabo: aço inoxidável com superfície sem tratamento; plástico transparente.
Conduíte: com revestimento
Conduíte: com revestimento
Indicação
Arruelas incluídas no fornecimento.
Rosca métrica EN 60423.
Graus de proteção IP 66, IP 68 até 15 bar, IP 69K.
Alívio de tração de acordo com a norma UE 62444.
Certificação EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group).
Anel de vedação livre de ADI (Animal Derived Ingredient free).
Rosca métrica EN 60423.
Graus de proteção IP 66, IP 68 até 15 bar, IP 69K.
Alívio de tração de acordo com a norma UE 62444.
Certificação EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group).
Anel de vedação livre de ADI (Animal Derived Ingredient free).
Faixa de temperatura
Conector com rosca para cabos de aço inoxidável: -40 °C até +85 °C.
Conector com rosca para cabos de plástico: -20 °C até +85 °C.
Conduíte: -20 °C até +95 °C.
Conector com rosca para cabos de plástico: -20 °C até +85 °C.
Conduíte: -20 °C até +95 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.