Material
Latão.
Versão
niquelado.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Latão.
Versão
niquelado.
Indicação
Porcas sextavadas com rosca de conexão métrica conforme a norma DIN EN 60423. Para a fixação segura de conectores com rosca para cabos CEM e acessórios. Com arestas de corte para o corte de revestimentos de tinta ou pó para um contato ideal durante a ligação equipotencial.
Faixa de temperatura
-60 °C até +200 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.