text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Aço inoxidável 1.4305.

Aplicação de lamelas em poliamida (PA6).

Anel de vedação em borracha de policloropreno (CR)/NBR.

O-Ring em NBR.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Conectores com rosca para cabos com rosca de conexão métrica conforme a norma DIN EN 60423. A vedação e o alívio de tração ocorrem por meio de lamelas e um anel de vedação internos.

Grau de proteção IP68 (5 bar – 30 min).

Os conectores com rosca para cabos são destinados à introdução de cabos e condutores fixos em carcaças, distribuidores e caixas de conexão.
Faixa de temperatura
Estática: -40 °C até +100 °C.
Dinâmica: -20 °C até +100 °C.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram