Material
Latão.
O-Ring em NBR
O-Ring em NBR
Versão
niquelado.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Latão.
O-Ring em NBR
O-Ring em NBR
Versão
niquelado.
Indicação
Bujões (DIN 906-910) com rosca de conexão métrica conforme a norma DIN EN 60423. Para fechamento seguro de furos e roscas passantes não usados.
Grau de proteção IP68 (5 bar – 30 min).
Grau de proteção IP68 (5 bar – 30 min).
Faixa de temperatura
-40 °C até +100 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.