Fonte de alimentação comutada
48 V DC
- pode ser instalado diretamente sobre o trilho DIN
- Comutador para tensão de entrada de 115 V/230 V
- protegido contra curto-circuito, sobrecarga, picos de corrente
- Grau de eficiência 80%
256,92 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Fonte de alimentação comutada
Versão 1
48 V DC
AL=Potência de saída W
480
AN=Tensão nominal de saída A
10
AS=Tensão de saída V
48
Frequência Hz
47 - 63
Tensão de entrada VDC
90 - 264
Descrição
Versão
Fonte de alimentação monofásica, chaveada no circuito primário, carcaça metálica.
Indicação
Versão fechada com conexões roscadas protegidas ao contato. Proteção contra sobrecarga por meio de limitação de corrente, recuperação automática. Protegido contra curto-circuito, sobrecarga e picos de corrente. Display de LED para o Power-On. Montagem sobre trilhos DIN tipo cartola.
Dados técnicos
Grau de proteção: IP00
Classe de proteção: I
Norma: UL508, TUV EN60950-1, CE
Conexão: terminais tipo borne isolados
Fixação: montagem sobre trilhos-DIN TS-35/7.5 ou 15
Classe de proteção: I
Norma: UL508, TUV EN60950-1, CE
Conexão: terminais tipo borne isolados
Fixação: montagem sobre trilhos-DIN TS-35/7.5 ou 15
Faixa de temperatura
-10 °C até +70 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.