text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Poliamida reforçada com fibra de vidro.
Versão
Cor preta. Abertura de ambos os lados.
Indicação
Esteira porta-cabos para o guiamento seguro de fios elétricos e cabeamento de dados flexíveis, assim como para mangueiras pneumáticas e hidráulicas. A esteira de estrutura modular pode ser encurtada ou prolongada de forma fácil.

O material oferece resistência aos raios UV, portanto adequado também para aplicações nas áreas externas.
Dados técnicos
Característica técnica nas áreas sem suporte:
Velocidade: 10 m/s
Aceleração: 50 m/s²
Faixa de temperatura
-30 °C até +125 °C
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram