text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Carcaça em plástico.
Contatos de bronze dourado com M8x1.
Contatos em latão revestido com Optaloy com M12x1.
Versão
Bucha (fêmea)
Tensão: U máx. 60 V
Corrente: I máx. 4 A
Quantidade de polos: 3 polos (4 polos com M12x1)
Classe de proteção: IP 67
Indicação
Conectores de encaixe fabricáveis com trava roscada.
Faixa de temperatura
-25 °C até +85 °C
Indicação de desenho
P1 = Abertura de passagem do cabo

1 = marrom (BN)
2 = branco (WH)
3 = azul (BU)
4 = preto (BK)
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram