Tubo Quadrado
alumínio
anodizado
- As tolerâncias de fabricação são determinadas individualmente conforme o sistema de fixação dos tubos
- Material: aço ou alumínio
- Sob consulta: diferentes versões
39,01 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Tubo Quadrado
Material do corpo básico
alumínio
Superfície do corpo básico
anodizado
Chave de aço
EN AW-6060
BEZ=Designação
10 x 10
D1=Diâmetro externo
10*
L=Comprimento
2000
L máx.
5000
Descrição
Material
Aço 1.0037.
Alumínio EN AW-6060.
Alumínio EN AW-6060.
Versão
Aço zincado.
Alumínio claro anodizado.
Alumínio claro anodizado.
Indicação
As tolerâncias de fabricação dos tubos quadrados são determinadas individualmente conforme o sistema de fixação dos tubos.
* Material maciço.
* Material maciço.
Sob consulta
- Tubos de aço inoxidável
- Corte de acordo com os requisitos do cliente
- Corte de acordo com os requisitos do cliente
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.