Bucha Redutora
termoplástico
preto
- Para apertar tubos menores
- Possibilidade de alteração de tubos quadrados para tubos redondos
- Material: termoplástico.
2,78 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Bucha Redutora
Versão 2
para tubos redondos
Material do corpo básico
termoplástico
Cor do corpo básico
preto
ID=Adequado para
29002 / 29004 / 29008 / 290
B
30,3
Diâmetro interno A
Ø 30,25
L
45
Descrição
Material
Termoplástico.
Versão
preto.
Indicação
Através da utilização de buchas redutoras, é possível fixar tubos menores ou converter tubos quadrados em tubos redondos.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.