Suporte Para Monitor
suporte de parede
termoplástico
- Para montagem em perfis de alumínio ou elementos de superfícies
- Para alojamento do suporte de monitor
- Iclinável
30,82 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Suporte Para Monitor
Versão 1
suporte de parede
Material do corpo básico
termoplástico
Material dos componentes
alumínio
Descrição
Material
Conector de aperto termoplástico.
Suporte em alumínio.
Tubo em alumínio.
Suporte em alumínio.
Tubo em alumínio.
Versão
Conector de aperto em preto.
Suporte revestido a pó na cor preta.
Superfície do tubo sem proteção anticorrosiva
Suporte revestido a pó na cor preta.
Superfície do tubo sem proteção anticorrosiva
Indicação
Base para o alojamento do suporte do monitor. Montagem fácil sobre painéis graças aos furos de fixação universais.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.